17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ローレットナット(平頭・スチール製)【15~35個入り】

通常単価(税別)
1,652
税込単価
1,817
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です・先端テーパーになっていますので、下穴に入り...

詳細を確認
  • 適正かしめ板厚、下穴径は当社指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 商品画像はNSD4RMP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

かしめ板厚(mm)

ナット外径(mm)

下穴径(mm)

全長(mm)

適用ねじ

フランジ厚さ(mm)

適合ねじ

パック入数(個)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.5~2.5
6.0
6.1
11.5
M4×0.7
0.8
M4×0.7
35
4963202002196
75.000
243-0254
1パック

35個入り

0.5~2.5
7.0
7.1
13.0
M5×0.8
1.0
M5×0.8
30
4963202002257
81.000
243-0255
1パック

30個入り

1.0~3.5
9.0
9.1
16.1
M6×1.0
1.5
M6×1.0
25
4963202002264
131.000
243-0252
1パック

25個入り

1.0~4.0
11.0
11.1
17.0
M8×1.25
1.5
M8×1.25
15
4963202002271
113.000
243-0253
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,652
( 1,817 )
1日目
1,652
( 1,817 )
1日目
1,652
( 1,817 )
1日目
1,652
( 1,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です
・先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です
・胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています(但し条件によります)
・必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです
・胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます
・丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です
【用途】
・車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに
・エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに
・薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
【材質】
・スチール(SWCH)

ご注意

  • 適正かしめ板厚、下穴径は当社指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 商品画像はNSD4RMP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットナット(平頭・スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットナット(平頭・スチール製)
POP ローレットナット(スチール製)
ローレット付ナット
ステンレス ローレットナット
【クリーン洗浄品】ローレット付ナット
ローレットナット EA948BWシリーズ
メーカーロブテックスポップリベット・ファスナーミスミSUNCOミスミエスコ
通常価格1,65269,966 -256 -115 --333 -
通常出荷日1日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目
材質1スチール(SWCH)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローレットナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト