ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドハイター

通常単価(税別)
1,051
税込単価
1,156
通常出荷日:1日目

【特長】・色柄物に安心な酸素系漂白剤(レギュラータイプ)・洗剤だけでは落としきれない汚れや菌をもとから...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301010575
  • トラスココード
    159-7105
  • 質量(g)
    1087.000
  • 材質1
    成分:過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
  • 容量(ml)
    1000

ご注意

  • 効果が落ちるので、塩素系や還元系漂白剤と併用、混合しない。
  • 漂白の時 密閉容器を使わない。

型番:

010575
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

010575の仕様・寸法情報

JANコード
4901301010575
トラスココード
159-7105
質量(g)
1087.000
材質1
成分:過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
容量(ml)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
010575
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051
( 1,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色柄物に安心な酸素系漂白剤(レギュラータイプ)
・洗剤だけでは落としきれない汚れや菌をもとから落とします
・水洗いできるものなら、ウール・シルクを含むすべてのせんいに使えます
・<毎回のお洗たくに>洗たく用洗剤と一緒に、洗たく機に入れて洗う
・<落ちにくい汚れの漂白に>汚れに直接かけて、放置せずすぐに洗たく用洗剤で洗たくする。汚れがひどい場合は、直接かけた後洗剤を溶かした水かぬるま湯に約30分浸し、その後水ですすぐか洗たくする
【材質】
・成分:過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)

ご注意

  • 効果が落ちるので、塩素系や還元系漂白剤と併用、混合しない。
  • 漂白の時 密閉容器を使わない。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドハイターの型番010575のページです。 型番010575に関する仕様情報を記載しております。
ワイドハイターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドハイター
クイックルJoan 除菌スプレー
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン
殺菌・漂白剤 ジアノック
防カビ抗菌コートプラス
サラヤ ミュークリーンメイト
メーカー花王花王サラヤサラヤ横浜油脂工業サラヤ
通常価格1,051819 -13,7002,400 -14,084521,788
通常出荷日1日目1日目4日目5日目〜4日目4日目
JANコード4901301010575-----
トラスココード159-7105-----
質量(g)1087.000-----
材質1成分:過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)成分ローズマリー水、抗菌剤、安定化剤、除菌剤----
容量(ml)1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト