17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックルJoan 除菌スプレー

通常単価(税別)
8191,230
税込単価
9011,353
通常出荷日:1日目

【特長】・やさしさ処方で除菌に安心すまいの除菌スプレーです・ノンアルコール、99.9%除菌・食卓・床・...

詳細を確認
  • 材質1
    成分ローズマリー水、抗菌剤、安定化剤、除菌剤

ご注意

  • すべての菌を除菌抗菌するわけではありません。
  • 用途外に使わない。
  • 乳幼児の手の届く所に置かない。
  • 認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
  • 商品画像は366641型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(ml)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4901301366641
253-7786
355.000
300
60.8
204
85.4
1個
4901301398130
253-7777
648.000
630
80
235
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819
( 901 )
1日目
1,230
( 1,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やさしさ処方で除菌に安心すまいの除菌スプレーです
・ノンアルコール、99.9%除菌
・食卓・床・調理台・キッチン家電・子ども用品・ペット用品等、幅広く使えます
・天然ローズマリー水配合
【材質】
・成分ローズマリー水、抗菌剤、安定化剤、除菌剤

ご注意

  • すべての菌を除菌抗菌するわけではありません。
  • 用途外に使わない。
  • 乳幼児の手の届く所に置かない。
  • 認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
  • 商品画像は366641型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックルJoan 除菌スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックルJoan 除菌スプレー
ワイドハイター
アルコール除菌剤EX
アルコール除菌剤"E70"
環境アルコール除菌剤 サポステ
食品添加物アルコール製剤アルペットHN
メーカー花王花王ディバーシー古河薬品工業サラヤサラヤ
通常価格819-1,051943 -4,447 -6,6001,200 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目5日目〜
材質1成分ローズマリー水、抗菌剤、安定化剤、除菌剤成分:過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト