ファクトリーサプライ用品技術窓口

布製品の消臭・除菌剤

通常単価(税別)
1,953
税込単価
2,148
通常出荷日:1日目

【特長】・サニピュア布製品の消臭専用容器です【用途】・布製品の消臭【材質】・ポリエチレン(PE)・ポリ...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696450639
  • トラスココード
    260-3377
  • 質量(g)
    54.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ポリプロピレン(PP)
  • 香り
    なし
  • 品名
    サニピュア布製品の消臭詰替容器300mL
  • タイプ
    衣類・布製品用
  • なし
  • 容量(ml)
    300
  • 内容量
    300ml

ご注意

  • 空ボトル、10LBIBより小分けしてご使用ください。

型番:

45063
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45063の仕様・寸法情報

JANコード
4987696450639
トラスココード
260-3377
質量(g)
54.000
材質1
ポリエチレン(PE)
材質2
ポリプロピレン(PP)
香り
なし
品名
サニピュア布製品の消臭詰替容器300mL
タイプ
衣類・布製品用
なし
容量(ml)
300
内容量
300ml
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
45063

内容量

最小発注数量
300ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,953
( 2,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サニピュア布製品の消臭専用容器です
【用途】
・布製品の消臭
【材質】
・ポリエチレン(PE)
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 空ボトル、10LBIBより小分けしてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布製品の消臭・除菌剤の型番45063のページです。 型番45063に関する仕様情報を記載しております。
布製品の消臭・除菌剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布製品の消臭・除菌剤
空間芳香剤"エアフレッシュナーレモン" 芳香剤
スーパーオレンジ消臭・除菌泡タイプ
リセッシュ除菌EX消臭ストロング
除菌・消毒用エタノール 除菌エタノール製剤AT2
業務用リセッシュ除菌EX デオドラントパワー
メーカーサラヤサラヤUYEKI花王アトムハウスペイント花王
通常価格1,9538,9601,0183,88910,5943,129
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード49876964506394987696451247----
トラスココード260-3377149-7896----
質量(g)54.0002500.0----
材質1ポリエチレン(PE)容器:PP----
材質2ポリプロピレン(PP)フタ:アルミ、紙----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト