ファクトリーサプライ用品技術窓口

細密オートフィードシュレッダー(A4対応)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
62,77857,686
税込単価
69,05663,455

【特長】・オートフィード機能だからフタを開けて紙をセットするだけで自動裁断可能...

詳細情報を確認する
  • メディア細断
  • 奥行(mm)
    352
  • 消費電力(W)
    145(50Hz)/150(60Hz)
  • ホワイト
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    430
  • 最大細断サイズ
    A4
  • 細断最大枚数(枚)
    160(自動)6(手差し)
  • カットサイズ(mm)
    2×10
  • 細断速度
    1.6m/min(50Hz) 1.9m/min(60Hz)
  • 定格使用時間(分)
    20(自動)10(手差し)
  • 投入口幅(mm)
    218

型番:

AFS160M
解除
    数量:

    AFS160Mの仕様・寸法情報

    ダストボックス容量(L)
    23.5
    メディア細断
    奥行(mm)
    352
    高さ(mm)
    520
    消費電力(W)
    145(50Hz)/150(60Hz)
    ホワイト
    電源コード長さ(m)
    2
    幅(mm)
    430
    最大細断サイズ
    A4
    細断最大枚数(枚)
    160(自動)6(手差し)
    カットサイズ(mm)
    2×10
    細断速度
    1.6m/min(50Hz) 1.9m/min(60Hz)
    定格使用時間(分)
    20(自動)10(手差し)
    投入口幅(mm)
    218
    グリーン購入法適合品
    -
    JANコード
    4967576456548
    質量(g)
    14500.0
    トラスココード
    206-3221
    材質1
    -
    材質2
    -
    材質3
    -
    材質4
    -

    絞り込み条件

    • 材質4

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AFS160M

    ダストボックス容量(L)

    高さ(mm)

    グリーン購入法適合品

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    材質3

    材質4

    最小発注数量
    23.5
    520
    -
    4967576456548
    14500.0
    206-3221
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,77857,686
    ( 63,455 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オートフィード機能だからフタを開けて紙をセットするだけで自動裁断可能です
    ・1回で160枚の紙を裁断できます
    ・2×10mmのマイクロクロスカットタイプで、個人情報をしっかり保護、細断クズがかさばらずゴミ捨ての負担も軽減します
    ・キャスター付きで移動も楽に行えます

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    細密オートフィードシュレッダー(A4対応)の型番AFS160Mのページです。 型番AFS160Mに関する仕様情報を記載しております。
    細密オートフィードシュレッダー(A4対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    細密オートフィードシュレッダー(A4対応)
    オートフィードシュレッダー(A4対応)
    オフィスシュレッダー(A4対応)
    オフィスシュレッダー(A3対応)
    シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)
    シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマシグマー技研アスカ
    通常価格62,778134,16833,043127,779148,500 -78,000
    通常出荷日4日目1日目4日目2日目2日目4日目
    メディア細断×--
    奥行(mm)352387260424--
    消費電力(W)145(50Hz)/150(60Hz)130(50Hz)/140(60Hz)340/370600/700(50/60Hz)--
    ホワイトホワイトホワイト/ネイビーホワイト--
    電源コード長さ(m)22約1.41.5--
    よく一緒に購入される商品

    電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト