17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソービーバー4 ACTIVE

通常単価(税別)
135,200
税込単価
148,720
通常出荷日:2日目

【特長】・クラス最軽量、質量16.5kg(従来比50%軽量化)で、小型スリムなボディで積載ラクラク、作...

詳細を確認
  • トラスココード
    667-2202
  • 消費電力(W)
    240
  • 切断能力丸パイプ(φmm)
    90° :120/45° 50
  • 切断能力丸棒(φmm)
    90° :50/45°:50
  • 切断能力切断角度(°)
    0~45
  • 全高(mm)
    290
  • 全長(mm)
    600
  • 全幅(mm)
    250
  • JANコード
    4991756382365
  • 質量(g)
    16500.0
  • 電源コード長さ(m)
    2.9
  • 切断能力角パイプ(mm)
    90°:100/45°: 50

型番:

BA400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BA400の仕様・寸法情報

トラスココード
667-2202
消費電力(W)
240
切断能力丸パイプ(φmm)
90° :120/45° 50
切断能力丸棒(φmm)
90° :50/45°:50
切断能力切断角度(°)
0~45
全高(mm)
290
全長(mm)
600
全幅(mm)
250
JANコード
4991756382365
質量(g)
16500.0
電源コード長さ(m)
2.9
切断能力角パイプ(mm)
90°:100/45°: 50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,200
( 148,720 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最軽量、質量16.5kg(従来比50%軽量化)で、小型スリムなボディで積載ラクラク、作業場所もコンパクトです
・新機構『ターンバイス』搭載し、工具レスでバイス角度を0~45°簡単切替できます(特許出願中)
・新機構『自動エアブロー』搭載し、のこ刃冷却と切粉巻き込み抑制に有効です(特許出願中)
・軽量化に大きく貢献する『超小型整流子モータ』搭載しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソービーバー4 ACTIVEの型番BA400のページです。 型番BA400に関する仕様情報を記載しております。
バンドソービーバー4 ACTIVEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソービーバー4 ACTIVE
バンドソー"ビーバー4・4F Eco"
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
パイプ受台
充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃
新設管切断用 鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断にバンドソー パイプ受台
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格135,200136,101 -1,55418,5852,00044,269
通常出荷日2日目1日目1日目1日目在庫品1日目6日目
トラスココード667-2202-274-9246824-7827391-7517852-1317
消費電力(W)240350----
切断能力丸パイプ(φmm)90° :120/45° 50-----
切断能力丸棒(φmm)90° :50/45°:50-----
切断能力切断角度(°)0~45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト