ファクトリーサプライ用品技術窓口
型番
【特長】
・ビーバー4ACTIVE用ののこ刃です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
バンドソー(角度ガイド付)・交換部品
4.4通常価格(税別):429円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

Panasonic
充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411
4通常価格(税別):15,310円~

泉精器製作所
丸パンチ 厚鋼電線管用
5通常価格(税別):4,140円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~