17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤストッパー【2個入り】

通常単価(税別)
1,488
税込単価
1,637
通常出荷日:4日目

【特長】・耐候性のあるポリプロピレン製です・後継車からの視認性抜群のイエローカラーです・取り扱いに便利...

詳細を確認
  • JANコード
    4560261141158
  • トラスココード
    556-2912
  • 奥行(mm)
    91
  • 間口(mm)
    78
  • 高さ(mm)
    145
  • 耐荷重(t)
    4
  • 質量(g)
    1895.000
  • 材質1
    本体:PP
  • 材質2
    ロープ:ポリエステル・ナイロン

型番:

5115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

5115の仕様・寸法情報

JANコード
4560261141158
トラスココード
556-2912
奥行(mm)
91
間口(mm)
78
高さ(mm)
145
耐荷重(t)
4
質量(g)
1895.000
材質1
本体:PP
材質2
ロープ:ポリエステル・ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5115
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,488
( 1,637 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性のあるポリプロピレン製です
・後継車からの視認性抜群のイエローカラーです
・取り扱いに便利なロープ付、夜間でも目立つ反射材入りロープ
【用途】
・車、トラックのタイヤ止め
・タイヤ交換時のサポートに
・坂道に駐車する場合のサポートに
・ガレージまわりの安全確認・防犯に
【材質】
・本体:PP
・ロープ:ポリエステル・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤストッパーの型番5115のページです。 型番5115に関する仕様情報を記載しております。
タイヤストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤストッパー
マイスト コーナーガード
ガレージクッション
タイヤストッパー
タイヤストッパー 黒
ゴム製 タイヤストッパー
メーカーマイストマイストマイストスリーエッチトラスコ中山MELTECH
通常価格1,4881,8201,1401,814 -1,5342,711
通常出荷日4日目2日目5日目7日目1日目1日目
JANコード456026114115849050340511714905034051188---
トラスココード556-2912-----
奥行(mm)91-----
間口(mm)78-----
高さ(mm)145-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト