17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト ゲインテックシリーズ 乾電池式

通常単価(税別)
3,7494,287
税込単価
4,1244,716
通常出荷日:4日目

【特長】・後部認識灯の代わりに蓄光パーツを取り付けました【用途】・暗所の作業で両手を使用する場合に・夜...

詳細を確認
  • 光源
    白色LED×1灯
  • 奥行(mm)
    42.2
  • 高さ(mm)
    40.8
  • 幅(mm)
    79.6
  • 材質1
    プラスチック
  • 使用電池
    単3形アルカリ乾電池×3本
  • 保護等級
    IP66

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 商品画像はGT-701D型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最大点灯時間(h)

明るさ(lm)

質量(g)

最小発注数量
4950654051308
645-3658
8
300
192
1個
4950654051315
645-3660
4.5
500
206
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,749
( 4,124 )
4日目
4,287
( 4,716 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後部認識灯の代わりに蓄光パーツを取り付けました
【用途】
・暗所の作業で両手を使用する場合に
・夜間の作業現場や屋内での作業時に
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 商品画像はGT-701D型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト ゲインテックシリーズ 乾電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト ゲインテックシリーズ 乾電池式
充電式LEDヘッドライト
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)
電池式LEDヘッドライト
LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ
赤色LED搭載ヘッドライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格3,749-9,6742,6715,3646,4502,779
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
光源白色LED×1灯白色LEDx1灯白色LED×1灯白色LEDx1灯高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個白色LEx1灯
奥行(mm)42.255.94851.140.542.8
高さ(mm)40.851.93250.445.545.5
グレー黄色・黒
幅(mm)79.67070.968.569.466.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト