17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)

通常単価(税別)
2,671
税込単価
2,938
通常出荷日:4日目

【特長】・単3乾電池1本で点灯するコンパクトヘッドライトです・フォーカス機能が付いています・乾電池1本...

詳細を確認
  • 光源
    白色LED×1灯
  • JANコード
    4950654050066
  • トラスココード
    645-3663
  • 奥行(mm)
    48
  • 高さ(mm)
    32
  • 最大点灯時間(h)
    7.5
  • グレー
  • 幅(mm)
    70.9
  • 明るさ(lm)
    200
  • 質量(g)
    85.000
  • 材質1
    ABS
  • 使用電池
    単3形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
  • 保護等級
    IP66

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

型番:

CP-131D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-131Dの仕様・寸法情報

光源
白色LED×1灯
JANコード
4950654050066
トラスココード
645-3663
奥行(mm)
48
高さ(mm)
32
最大点灯時間(h)
7.5
グレー
幅(mm)
70.9
明るさ(lm)
200
質量(g)
85.000
材質1
ABS
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
保護等級
IP66
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-131D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,671
( 2,938 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3乾電池1本で点灯するコンパクトヘッドライトです
・フォーカス機能が付いています
・乾電池1本で200lmの高出力タイプです
【用途】
・アウトドアに
・軽作業用
【材質】
・ABS

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)の型番CP-131Dのページです。 型番CP-131Dに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)
充電式LEDヘッドライト
電池式LEDヘッドライト
LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ
赤色LED搭載ヘッドライト
防爆LEDヘッドライト GZ-BH10
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格2,6719,6745,3646,4502,77917,053
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
光源白色LED×1灯白色LEDx1灯白色LEDx1灯高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個白色LEx1灯白色COB LED×1灯
JANコード495065405006649506540516984950654051674495065404836049506540519884950654037739
トラスココード645-3663660-8917660-8915535-6416651-7647819-3859
奥行(mm)4855.951.140.542.852
高さ(mm)3251.950.445.545.547

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト