ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト CPシリーズ CP-77MF(充電式 マルチファンクション)

通常単価(税別)
4,287
税込単価
4,716
通常出荷日:4日目

【特長】・ワークからアウトドアまで幅広く使用可能な多機能ライトです・頭や首掛け、ベルトなど用途に合わせ...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654051957
  • トラスココード
    645-3661
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    36
  • 最大点灯時間(h)
    5.5
  • 幅(mm)
    52
  • 明るさ(lm)
    600
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    プラスチック
  • 充電時間(時間)
    3
  • 使用電池
    専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh内蔵
  • 保護等級
    IP54

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • ACアダプターは付属していません。

型番:

CP-77MF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-77MFの仕様・寸法情報

JANコード
4950654051957
トラスココード
645-3661
奥行(mm)
60
高さ(mm)
36
最大点灯時間(h)
5.5
幅(mm)
52
明るさ(lm)
600
質量(g)
60.000
材質1
プラスチック
充電時間(時間)
3
使用電池
専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh内蔵
保護等級
IP54
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-77MF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,287
( 4,716 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークからアウトドアまで幅広く使用可能な多機能ライトです
・頭や首掛け、ベルトなど用途に合わせて装着箇所を選べます
・コンパクトなランタンにもなります
・Type-C充電式です
【用途】
・工事現場に
・工場内作業に
・閉所作業に
・アウトドアに
・フィッシング
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • ACアダプターは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト CPシリーズ CP-77MF(充電式 マルチファンクション)の型番CP-77MFのページです。 型番CP-77MFに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-77MF(充電式 マルチファンクション)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤配線時使用
4
満足度:4.0
前方ビームライトと全体が明るいエリアライトと両方有り、帽子のバイザーに取り付けたり付属のヘッドベルトに取り付けたりで、作...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-77MF(充電式 マルチファンクション)
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)
'LEDヘッドライト CPー360(充電式アウトドア用)
充電式LEDヘッドライト
Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
電池式LEDヘッドライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格4,2872,6714,3279,67415,0005,364
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
JANコード495065405195749506540500664950654052015495065405169849506540477384950654051674
トラスココード645-3661645-3663645-3662660-8917353-8706660-8915
奥行(mm)604831.855.94051.1
高さ(mm)36324251.94550.4
最大点灯時間(h)5.57.526710(強モード時)32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト