ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDハンディライト

通常単価(税別)
2,314
税込単価
2,545
通常出荷日:1日目

【特長】・150lmの明るさで点灯時間を12時間実現しました【用途】・手元の作業時に【材質】・アルミ

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ペンタイプ
  • 最大点灯時間(h)
    12
  • 電源
    乾電池単4
  • JANコード
    4950654050219
  • トラスココード
    522-2689
  • 外径(mm)
    14
  • 全長(mm)
    114
  • 保護等級
    IP54(防塵・防滴)
  • 明るさ(lm)
    150
  • 落下耐久(m)
    2
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    アルミ
  • 照射距離(m)
    74

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。

型番:

SNM-L142D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNM-L142Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ペンタイプ
最大点灯時間(h)
12
電源
乾電池単4
JANコード
4950654050219
トラスココード
522-2689
外径(mm)
14
全長(mm)
114
保護等級
IP54(防塵・防滴)
明るさ(lm)
150
落下耐久(m)
2
質量(g)
40
材質1
アルミ
照射距離(m)
74
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNM-L142D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,314
( 2,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・150lmの明るさで点灯時間を12時間実現しました
【用途】
・手元の作業時に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDハンディライトの型番SNM-L142Dのページです。 型番SNM-L142Dに関する仕様情報を記載しております。
LEDハンディライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDハンディライト
電池式LEDヘッドライト
LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ
赤色LED搭載ヘッドライト
充電式キーライト
充電式LEDヘッドライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格2,3145,3646,4502,7792,7689,674
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプLED型---LED型-
種類ペンタイプ---キーホルダタイプ-
最大点灯時間(h)12---1.5(強)/11(弱)-
電源乾電池単4---充電池-
JANコード4950654050219---4950654050615-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト