ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池式LEDヘッドライト

通常単価(税別)
5,364
税込単価
5,900
通常出荷日:4日目

【特長】・フォーカスレンズ搭載でワイド照射・スポット照射を無段階で調整可能です・別売で充電池も使用可能...

詳細を確認
  • 光源
    白色LEDx1灯
  • JANコード
    4950654051674
  • トラスココード
    660-8915
  • 奥行(mm)
    51.1
  • 高さ(mm)
    50.4
  • 最大点灯時間(h)
    32
  • 照射距離(m)
    169
  • 幅(mm)
    68.5
  • 明るさ(lm)
    420
  • 落下耐久(m)
    1
  • 質量(g)
    234.000
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 使用電池
    単3形アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
  • 保護等級
    IP64

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。

型番:

LY-033HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LY-033HDの仕様・寸法情報

光源
白色LEDx1灯
JANコード
4950654051674
トラスココード
660-8915
奥行(mm)
51.1
高さ(mm)
50.4
最大点灯時間(h)
32
照射距離(m)
169
幅(mm)
68.5
明るさ(lm)
420
落下耐久(m)
1
質量(g)
234.000
材質1
ポリカーボネート
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
保護等級
IP64
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LY-033HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,364
( 5,900 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォーカスレンズ搭載でワイド照射・スポット照射を無段階で調整可能です
・別売で充電池も使用可能です
【用途】
・暗所の作業で両手を使用する場合に
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 光を直接目に当てないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式LEDヘッドライトの型番LY-033HDのページです。 型番LY-033HDに関する仕様情報を記載しております。
電池式LEDヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池式LEDヘッドライト
充電式LEDヘッドライト
LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)
赤色LED搭載ヘッドライト
防爆LEDヘッドライト GZ-BH10
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格5,3649,6746,4502,6712,77917,053
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
光源白色LEDx1灯白色LEDx1灯高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個白色LED×1灯白色LEx1灯白色COB LED×1灯
JANコード495065405167449506540516984950654048360495065405006649506540519884950654037739
トラスココード660-8915660-8917535-6416645-3663651-7647819-3859
奥行(mm)51.155.940.54842.852
高さ(mm)50.451.945.53245.547
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト