ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤色LED搭載ヘッドライト

通常単価(税別)
2,779
税込単価
3,057
通常出荷日:4日目

【特長】・フロントバッテーリータイプでリアバッテリーの重さがありません・フォーカスレンズ搭載でワイド照...

詳細を確認
  • 光源
    白色LEx1灯
  • JANコード
    4950654051988
  • トラスココード
    651-7647
  • 奥行(mm)
    42.8
  • 高さ(mm)
    45.5
  • 最大点灯時間(h)
    40
  • 照射距離(m)
    130
  • 幅(mm)
    66.8
  • 明るさ(lm)
    300
  • 落下耐久(m)
    2
  • 質量(g)
    118
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 使用電池
    単4形アルカリ乾電池x3本
  • 保護等級
    IP64

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

型番:

WS-743HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WS-743HDの仕様・寸法情報

光源
白色LEx1灯
JANコード
4950654051988
トラスココード
651-7647
奥行(mm)
42.8
高さ(mm)
45.5
最大点灯時間(h)
40
照射距離(m)
130
幅(mm)
66.8
明るさ(lm)
300
落下耐久(m)
2
質量(g)
118
材質1
本体:ABS樹脂
使用電池
単4形アルカリ乾電池x3本
保護等級
IP64
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS-743HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779
( 3,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロントバッテーリータイプでリアバッテリーの重さがありません
・フォーカスレンズ搭載でワイド照射・スポット照射を無段階で調整可能です
・別売で充電池も使用可能です
【用途】
・反射を抑えて見るために
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤色LED搭載ヘッドライトの型番WS-743HDのページです。 型番WS-743HDに関する仕様情報を記載しております。
赤色LED搭載ヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤色LED搭載ヘッドライト
充電式LEDヘッドライト
電池式LEDヘッドライト
LEDヘッドライト ロングレンダーシリーズ
防爆LEDヘッドライト GZ-BH10
LEDヘッドライト CPシリーズ CP-131D(乾電池式フォーカス付)
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格2,7799,6745,3646,45017,0532,671
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
光源白色LEx1灯白色LEDx1灯白色LEDx1灯高演色(Ra90)チップタイプ白色LED×1個白色COB LED×1灯白色LED×1灯
JANコード495065405198849506540516984950654051674495065404836049506540377394950654050066
トラスココード651-7647660-8917660-8915535-6416819-3859645-3663
奥行(mm)42.855.951.140.55248
高さ(mm)45.551.950.445.54732

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト