17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアリベッター

通常単価(税別)
11,552
税込単価
12,707
通常出荷日:1日目

【特長】・多くのリベットを連続して打ち込むときに、一定の力で確実に打ち込むことができる、エアリベッター...

詳細を確認
  • JANコード
    2004000008989
  • 質量(g)
    1590.0
  • トラスココード
    254-2639
  • 使用ノーズピース
    φ2.4、φ3.2、φ4.0、φ4.8mm
  • 必要空気圧(MPa)
    0.5~0.7

型番:

2004000008989
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2004000008989の仕様・寸法情報

JANコード
2004000008989
質量(g)
1590.0
トラスココード
254-2639
使用ノーズピース
φ2.4、φ3.2、φ4.0、φ4.8mm
必要空気圧(MPa)
0.5~0.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2004000008989
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,552
( 12,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多くのリベットを連続して打ち込むときに、一定の力で確実に打ち込むことができる、エアリベッターです
・油圧ピストンにより、静音でスムーズに作動し、力のいらない操作が可能です
・スチール製のリベット、アルミニウム製のリベットに使用できます
・スイベルコネクターにより、エアホースのねじれを防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリベッターの型番2004000008989のページです。 型番2004000008989に関する仕様情報を記載しております。
エアリベッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリベッター
エアリベッター(スタンダードタイプ)
エアリベッター用パーツ
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4
[EA159RG用] 3.0x125mm 替 刃(12本)
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)ロブテックスロブテックスロブテックス信濃機販エスコ
通常価格11,55265,889 -710 -96,5633,4372,071
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
JANコード2004000008989-----
質量(g)1590.0-----
トラスココード254-2639-----
使用ノーズピースφ2.4、φ3.2、φ4.0、φ4.8mm-----
必要空気圧(MPa)0.5~0.7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト