17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ガス式鋲打ち機 UG用ピン【1000個入り】

通常単価(税別)
21,87541,515
税込単価
24,06345,667
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・軽量間仕切り、サドル取付他用【材質】・ピン鋼製

  • 使用時は保護眼鏡、保護具を着用してください。
  • 商品画像はUG3019-FC7B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

1ケース入数(個)

全長(mm)

適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm)

最小発注数量
4533430102670
336-2740
1
19
-
1パック

1000個入り

4533430102694
684-6056
-
22
6.3×2.6×22
1パック

1000個入り

4533430103158
336-2739
1
27
-
1パック

1000個入り

4533430103172
336-2745
1
32
-
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,875
( 24,063 )
5日目
23,088
( 25,397 )
5日目
36,750
( 40,425 )
2日目
41,515
( 45,667 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量間仕切り、サドル取付他用
【材質】
・ピン鋼製

ご注意

  • 使用時は保護眼鏡、保護具を着用してください。
  • 商品画像はUG3019-FC7B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス式鋲打ち機 UG用ピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス式鋲打ち機 UG用ピン
ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7
高圧ねじ打機"ターボドライバ"
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(50mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(75mm用)
高圧コイルネイラ スーパーネイラ(90mm用)
メーカー日本パワーファスニング日本パワーファスニングマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格21,875-131,91088,000103,900136,700155,800
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ピン鋼製-----
1ケース入数(本)1000-----
質量(g)1500.03700.0----
幅(mm)6.3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト