ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパー布テープNO.757

通常単価(税別)
604
税込単価
664

【特長】・強度・粘着力・コストのバランスにすぐれています・手軽に使用できる手切...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4953871221141
  • トラスココード
    257-9237
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    基材:スフモス+PETウーリー
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系
  • 厚さ(mm)
    0.23
  • 長さ(m)
    25
  • 幅(mm)
    50
  • テープカット条件
    手で切断可能
  • 引張強度(N/10mm)
    46
  • 引張強度(N/25mm)
    115
  • 粘着力(N/10mm)
    3.2
  • 粘着力(N/25mm)
    8.0

型番:

757-50DB
解除
    数量:

    757-50DBの仕様・寸法情報

    JANコード
    4953871221141
    トラスココード
    257-9237
    質量(g)
    350.000
    材質1
    基材:スフモス+PETウーリー
    材質2
    粘着剤:ゴム系
    厚さ(mm)
    0.23
    長さ(m)
    25
    幅(mm)
    50
    テープカット条件
    手で切断可能
    引張強度(N/10mm)
    46
    引張強度(N/25mm)
    115
    粘着力(N/10mm)
    3.2
    粘着力(N/25mm)
    8.0
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    757-50DB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    604
    ( 664 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強度・粘着力・コストのバランスにすぐれています
    ・手軽に使用できる手切れ性です
    【用途】
    ・段ボールの梱包・包装に
    【材質】
    ・基材:スフモス+PETウーリー
    ・粘着剤:ゴム系

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパー布テープNO.757の型番757-50DBのページです。 型番757-50DBに関する仕様情報を記載しております。
    スーパー布テープNO.757のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー布テープNO.757
    スーパー布粘着テープ No.757
    日東 布粘着テープ NO750 60mmX25m
    布粘着テープ No.750
    No.757スーパー 包装用布テープ
    布テープ(スフ)
    メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工オカモト
    通常価格604614719390 -395 -579 -
    通常出荷日4日目1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
    JANコード4953871221141-----
    トラスココード257-9237-816-0204---
    質量(g)350.000350.000540.000---
    材質1基材:スフモス+PETウーリー基材:スフモス+PETウーリー基材:スフモス●粘着剤:ゴム系---
    材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました