17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インパクトドライバー(10.8V)

通常単価(税別)
37,818
税込単価
41,600
通常出荷日:19日目

【特長】・圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワー...

詳細を確認
  • JANコード
    4536178691857
  • トラスココード
    582-3152
  • 最大締付トルク(N・m)
    163
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~950/1950/2850
  • 質量(g)
    1000.0
  • バッテリー電圧(V)
    10.8
  • 最大締付トルク(N・m)ドライバー
    163
  • 本体寸法(mm)
    135×65×185

型番:

DCF801D2-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCF801D2-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4536178691857
トラスココード
582-3152
最大締付トルク(N・m)
163
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~950/1950/2850
質量(g)
1000.0
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m)ドライバー
163
本体寸法(mm)
135×65×185
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCF801D2-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,818
( 41,600 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワーツールです
・2.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用です
・3モード切替可能です
・精密な作業に最適でネジがなめるリスクを軽減するプレジションドライブ機能を採用しています
・ブラシレスモーター搭載です
・優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です
・小型・軽量でも163N・mの高トルク多機能のハイパフォーマンスモデルです
・10.8Vインパクトドライバーです
・キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます
・ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減
【用途】
・ネジ・ボルト等の締め外しに
【材質】
・本体・バッテリー・充電器・T STAKケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバー(10.8V)の型番DCF801D2-JPのページです。 型番DCF801D2-JPに関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバー(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバー(10.8V)
インパクトドライバー(18V)
コンパクトヘッドブラシレスインパクトドライバー(18V)
バッテリー(18V)
スポットライト
LEDワークライト DCL050-XJ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格37,81856,94767,43825,63419,61112,000
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード4536178691857453617869172745361786918954536178894807--
トラスココード582-3152582-3176582-1609651-3750--
最大締付トルク(N・m)163190205---
打撃数(min[[の-1乗]])0~36000~32000~3800---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])0~950/1950/28500~28000~1000/2800/3250---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト