17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インスタントセメント

通常単価(税別)
4471,563
税込単価
4921,719
通常出荷日:1日目

【特長】・セメントと骨材がブレンドされたドライモルタルです・水と混錬するだけで施工が可能です・モルタル...

詳細を確認
  • 材質2
    シリカサンド
  • 硬化時間
    24時間

ご注意

  • 気温5度以下の施工は避けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

容量(kg)

施工面積

最小発注数量
459-0154
4975160100067
1300.0
普通ポルトランドセメント、砂
1.3
25cm×25cm(1cm厚)
1個
459-0167
4975160100166
4000.0
白セメント
4
45cm×45cm(1cm厚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
447
( 492 )
1日目
1,563
( 1,719 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セメントと骨材がブレンドされたドライモルタルです
・水と混錬するだけで施工が可能です
・モルタル用混和剤の添加が可能です
・骨材粒径は1mm以下です
【用途】
・コンクリート部の修繕に
【材質】
・普通ポルトランドセメント、砂
・シリカサンド

ご注意

  • 気温5度以下の施工は避けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インスタントセメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インスタントセメント
アスファルト用セメント補修材"散水パッチ"
インスタントセメント(速乾30分)
インスタントセメント(24時間硬化)
インスタントセメント(速乾60分)
防水セメント(24時間硬化)
メーカートーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラントーヨーマテラン
通常価格447-5,128977688 -954714
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質2シリカサンドセメント----
硬化時間24時間30~60分30分24時間60分24時間

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト