17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトヘッドブラシレスインパクトドライバー(18V)

通常単価(税別)
67,438
税込単価
74,182
通常出荷日:19日目

【特長】・全長101mmのコンパクトなヘッドで205N・mの高トルクのインパクトドライバーです・3スピ...

詳細を確認
  • JANコード
    4536178691895
  • トラスココード
    582-1609
  • 最大締付トルク(N・m)
    205
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~1000/2800/3250
  • 質量(g)
    1570.0
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 最大締付トルク(N・m)ドライバー
    205
  • 本体寸法(mm)
    101×77×205

型番:

DCF850P2T-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCF850P2T-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4536178691895
トラスココード
582-1609
最大締付トルク(N・m)
205
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3800
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~1000/2800/3250
質量(g)
1570.0
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m)ドライバー
205
本体寸法(mm)
101×77×205
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCF850P2T-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,438
( 74,182 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長101mmのコンパクトなヘッドで205N・mの高トルクのインパクトドライバーです
・3スピード切替可能です
・ブラシレスモーター搭載です
・5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用です
・優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です
・精密な作業に最適でネジがなめるリスクを軽減するプレジションドライブ機能を採用しています
・18Vブラシレスインパクトドライバーです
・キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます
・ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減
【用途】
・ネジ・ボルト等の締め外しに
【材質】
・本体・バッテリー・充電器・T STAKケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトヘッドブラシレスインパクトドライバー(18V)の型番DCF850P2T-JPのページです。 型番DCF850P2T-JPに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトヘッドブラシレスインパクトドライバー(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトヘッドブラシレスインパクトドライバー(18V)
インパクトドライバー(18V)
インパクトドライバー(10.8V)
バッテリー(18V)
LEDワークライト DCL050-XJ
スポットライト
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格67,43856,94737,81825,63412,00019,611
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード4536178691895453617869172745361786918574536178894807--
トラスココード582-1609582-3176582-3152651-3750--
最大締付トルク(N・m)205190163---
打撃数(min[[の-1乗]])0~38000~32000~3600---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])0~1000/2800/32500~28000~950/1950/2850---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト