17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー(18V)

通常単価(税別)
25,634
税込単価
28,197
通常出荷日:19日目

【特長】・パワー50%向上・作業量50%向上・バッテリー寿命2倍に向上・ピーク時での高い電圧&持続的な...

詳細を確認
  • 種類
    リチウム
  • 電源(V)
    100
  • 容量(Ah)
    5.0
  • JANコード
    4536178894807
  • トラスココード
    651-3750
  • 質量(g)
    320.0
  • 適合機種
    18V機種

型番:

DCBP518-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCBP518-JPの仕様・寸法情報

種類
リチウム
電源(V)
100
容量(Ah)
5.0
JANコード
4536178894807
トラスココード
651-3750
質量(g)
320.0
適合機種
18V機種
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCBP518-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,634
( 28,197 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワー50%向上・作業量50%向上・バッテリー寿命2倍に向上
・ピーク時での高い電圧&持続的な電流値を実現
・放熱しやすい形状、基盤接続の改良で円柱セル比30%温度を低減
・革新的なバッテリーマネージメントシステムでバッテリーの寿命を向上
・18V新型タイプバッテリー
【用途】
・DEWALT18V製品用バッテリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー(18V)の型番DCBP518-JPのページです。 型番DCBP518-JPに関する仕様情報を記載しております。
バッテリー(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー(18V)
スポットライト
LEDワークライト DCL050-XJ
インパクトドライバー(18V)
コンパクトヘッドブラシレスインパクトドライバー(18V)
インパクトドライバー(10.8V)
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格25,63419,61112,00056,94767,43837,818
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類リチウム-----
電源(V)100-----
容量(Ah)5.0-----
JANコード4536178894807--453617869172745361786918954536178691857
トラスココード651-3750--582-3176582-1609582-3152

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト