17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

耐水黒板用マーカー 細字

通常単価(税別)
286
税込単価
315

【特長】・硬芯で長持ち・芯径1mmで書けます【用途】・耐水黒板、ガラス、鉄鋼材...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    油性
  • 色詳細
  • 芯径(mm)
    1
  • 長さ(mm)
    135
  • 直径(mm)
    11
  • 筆記線幅(mm)
    1
  • JANコード
    4931972230606
  • 質量(g)
    173.000
  • トラスココード
    607-1597
  • 材質1
    樹脂

型番:

S23060
解除
    数量:

    S23060の仕様・寸法情報

    タイプ
    油性
    色詳細
    芯径(mm)
    1
    長さ(mm)
    135
    直径(mm)
    11
    筆記線幅(mm)
    1
    JANコード
    4931972230606
    質量(g)
    173.000
    トラスココード
    607-1597
    材質1
    樹脂

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S23060
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    286
    ( 315 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬芯で長持ち
    ・芯径1mmで書けます
    【用途】
    ・耐水黒板、ガラス、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート等
    【材質】
    ・樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐水黒板用マーカー 細字の型番S23060のページです。 型番S23060に関する仕様情報を記載しております。
    耐水黒板用マーカー 細字のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐水黒板用マーカー 細字
    道路マーカー
    耐芯ペイントマーカー 中字
    朱雀 建築用シャープペンシル
    雨天用OK墨汁
    建築用シャープペンシル1.3本体
    メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
    通常価格2866292571,214914 -1,014
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    タイプ油性油性油性ポリマー芯油性ポリマー芯
    色詳細-----
    芯径(mm)11122-1.3
    長さ(mm)13574142135160145
    直径(mm)1111159.4-8.6

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました