17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

道路マーカー【10個入り】

通常単価(税別)
629
税込単価
692

【特長】・どんな路面にも書けます・道路、アスファルト、木材、ブロック材など【材...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    油性
  • 芯径(mm)
    11
  • 長さ(mm)
    74
  • 直径(mm)
    11
  • 筆記線幅(mm)
    11
  • 質量(g)
    768.000
  • 材質1
    ワックス/顔料

ご注意

  • 商品画像はS20001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    色詳細

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4931972200012
    607-3111
    1パック

    10個入り

    4931972200029
    607-3107
    1パック

    10個入り

    4931972200036
    607-3184
    1パック

    10個入り

    蛍光ピンク
    4931972200043
    607-3180
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    629
    ( 692 )
    4日目
    629
    ( 692 )
    4日目
    629
    ( 692 )
    4日目
    629
    ( 692 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・どんな路面にも書けます
    ・道路、アスファルト、木材、ブロック材など
    【材質】
    ・ワックス/顔料

    ご注意

    • 商品画像はS20001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    道路マーカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    道路マーカー
    耐水黒板用マーカー 細字
    耐芯ペイントマーカー 中字
    書いたあと消せるチョーク替え芯
    石花マーキングチョーク
    スーパーウェットマーカー
    メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
    通常価格62928625754386 -300 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    タイプ油性油性油性水性油性油性
    芯径(mm)111251417
    長さ(mm)7413514290111117
    直径(mm)11111551417
    筆記線幅(mm)111251417

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト