17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

雨天用OK墨汁

通常単価(税別)
9141,357
税込単価
1,0051,493
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄、木材、合板、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる・水が浮い...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

直径(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
55
4931972192027
607-3182
1個
55
4931972192034
607-3159
1個
160
4931972192041
607-3104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914
( 1,005 )
4日目
1,214
( 1,335 )
4日目
1,357
( 1,493 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄、木材、合板、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる
・水が浮いた状態でも墨打可能です
・プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使えます
・雨や雪の日の濡れ面に強い
・不意の夕立や雨にも流れない
・天然繊維糸、化学繊維糸などあらゆるつぼ糸に使えます
【用途】
・雨の日の墨打ちに最適
【材質】
・顔料+樹脂+水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雨天用OK墨汁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雨天用OK墨汁
耐水黒板用マーカー 細字
蛍光マーキングパス
朱雀 建築用シャープペンシル
建築用シャープペンシル1.3本体
玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
通常価格914-2865,6431,2141,0141,014
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプ油性油性油性ポリマー芯ポリマー芯粘土芯
長さ(mm)16013568135145135
容量(ml)180-----
質量(g)2766173.000505.000341.000224.000262.000
材質1顔料+樹脂+水樹脂ワックス/顔料真鍮/鉄/樹脂樹脂/真鍮/鉄樹脂/真鍮/鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト