ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

チョークホルダー 細丸【3個入り】

通常単価(税別)
300
税込単価
330

【特長】・手を汚さずチョークを使えます・石花マーキングチョーク・蛍光マーキング...

詳細情報を確認する
  • 色詳細
  • 長さ(mm)
    111
  • 直径(mm)
    14
  • JANコード
    4931972154179
  • 質量(g)
    72.000
  • トラスココード
    607-3155
  • 材質1
    樹脂

型番:

S15417
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    S15417の仕様・寸法情報

    色詳細
    長さ(mm)
    111
    直径(mm)
    14
    JANコード
    4931972154179
    質量(g)
    72.000
    トラスココード
    607-3155
    材質1
    樹脂
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S15417
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    300
    ( 330 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手を汚さずチョークを使えます
    ・石花マーキングチョーク
    ・蛍光マーキングチョーク
    ・キエールハイパーチョーク
    【材質】
    ・樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チョークホルダー 細丸の型番S15417のページです。 型番S15417に関する仕様情報を記載しております。
    チョークホルダー 細丸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チョークホルダー 細丸
    耐水黒板用マーカー 細字
    太型マーキングホルダー
    雨天用OK墨汁
    蛍光マーキングパス
    書いたあと消せるチョーク替え芯
    メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
    通常価格300286886914 -5,643543
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    色詳細-蛍光イエロー-
    長さ(mm)1111351271606890
    直径(mm)141131-115
    JANコード493197215417949319722306064931972154216-4931972200500-
    質量(g)72.000173.000124.0002766505.000163.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト