17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入

通常単価(税別)
329
税込単価
362

【特長】・耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです・袋...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    油性
  • 芯径(mm)
    17
  • 長さ(mm)
    117
  • 直径(mm)
    17
  • 筆記線幅(mm)
    17
  • 材質1
    ワックス/顔料

ご注意

  • 商品画像はS15545型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    色詳細

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4931972155459
    581.000
    607-1582
    1個
    4931972155466
    582.000
    607-3087
    1個
    4931972155473
    583.000
    607-4696
    1個
    4931972155480
    584.000
    607-3096
    1個
    4931972155497
    585.000
    607-3098
    1個
    4931972155503
    586.000
    607-3151
    1個
    蛍光ピンク
    4931972155510
    587.000
    607-3154
    1個
    蛍光イエロー
    4931972155527
    588.000
    607-3103
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    329
    ( 362 )
    4日目
    329
    ( 362 )
    4日目
    329
    ( 362 )
    4日目
    329
    ( 362 )
    4日目
    329
    ( 362 )
    4日目
    329
    ( 362 )
    4日目
    329
    ( 362 )
    4日目
    329
    ( 362 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱70℃、耐冷-15℃で溶けにくく、はっきり書けるチョークです
    ・袋入れタイプ
    【用途】
    ・濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)アスファルト、ブロック材、コンクリート、ガラス、タイヤなど
    【材質】
    ・ワックス/顔料

    ご注意

    • 商品画像はS15545型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入
    スーパーウェットマーカー
    スーパーウェットマーカー
    建築用シャープペンシル1.3本体
    書いたあと消せるチョーク替え芯
    キエールハイパーチョーク
    メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
    通常価格329300 -3,4711,0145433,471
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    タイプ油性油性油性ポリマー芯水性水性
    芯径(mm)1717171.3514
    長さ(mm)11711711714590111
    直径(mm)1717178.6514
    筆記線幅(mm)1717171.3514

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト