ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

太型マーキングホルダー

通常単価(税別)
886
税込単価
975

【特長】・スライド式チョークホルダー・手を汚さずチョークを使えます【用途】・光...

詳細情報を確認する
  • 色詳細
  • 長さ(mm)
    127
  • 直径(mm)
    31
  • JANコード
    4931972154216
  • 質量(g)
    124.000
  • トラスココード
    607-4670
  • 材質1
    樹脂

型番:

S15421
解除
    数量:

    S15421の仕様・寸法情報

    色詳細
    長さ(mm)
    127
    直径(mm)
    31
    JANコード
    4931972154216
    質量(g)
    124.000
    トラスココード
    607-4670
    材質1
    樹脂
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S15421
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    886
    ( 975 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スライド式チョークホルダー
    ・手を汚さずチョークを使えます
    【用途】
    ・光明丹マーキングチョーク
    【材質】
    ・樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    太型マーキングホルダーの型番S15421のページです。 型番S15421に関する仕様情報を記載しております。
    太型マーキングホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    太型マーキングホルダー
    チョークホルダー 細丸
    耐水黒板用マーカー 細字
    雨天用OK墨汁
    蛍光マーキングパス
    小判型マーキングチョーク
    メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
    通常価格886300286914 -5,6435,643
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    色詳細-蛍光イエロー-
    長さ(mm)1271111351606883
    直径(mm)311411-1119
    JANコード493197215421649319721541794931972230606-4931972200500-
    質量(g)124.00072.000173.0002766505.000956.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました