17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED調光仕様シームレス 調光タイプ用パワーコード

通常単価(税別)
2,258
税込単価
2,484
通常出荷日:1日目

【特長】・調光可能なシームレス照明です

  • トラスココード
    195-4755
  • 質量(g)
    85.000
  • 長さ(mm)
    1000

ご注意

  • 調光にはパナソニック製WTC57582Wが必要です。

型番:

TLSM009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLSM009の仕様・寸法情報

トラスココード
195-4755
質量(g)
85.000
長さ(mm)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLSM009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,258
( 2,484 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調光可能なシームレス照明です

ご注意

  • 調光にはパナソニック製WTC57582Wが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED調光仕様シームレス 調光タイプ用パワーコードの型番TLSM009のページです。 型番TLSM009に関する仕様情報を記載しております。
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用パワーコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用パワーコード
LED調光仕様シームレス 調光タイプ用延長コード
LEDウォールウォッシャー 簡易コントローラー付
LEDシームレス照明
トライト LED調光仕様シームレス
LEDシームレス照明 パワーコード
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格2,2582,25892,6796,512 -9,303 -1,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
トラスココード195-4755195-4756244-2004---
質量(g)85.00020.0002200.0---
長さ(mm)1000200625---
ホワイト本体:シルバー本体:白--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト