17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

セーバーソーブレード(木材解体用)【2個入り】

通常単価(税別)
1,6482,183
税込単価
1,8132,401
通常出荷日:1日目

【特長】・釘やアルミサッシもまとめて切断可能でリフォーム作業に最適です・先端のピッチが粗く、取付側のピ...

詳細を確認
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は0037-8016型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

山数

切断能力(mm)釘入り木材

全長(mm)

有効刃長(mm)

切断能力(mm)樹脂・ゴム管

切断能力(mm)木材

最小発注数量
4549115253629
441-8715
58.000
6~12プログレッシブ
60以下
150
84
60以下
60以下(釘入り可)
1パック

2個入り

4549115253636
441-8714
76.000
6~12プログレッシブ
110以下
200
134
110以下
110以下(釘入り可)
1パック

2個入り

4549115253643
441-8716
80.000
8~12プログレッシブ
130以下
225
184
130以下
130以下(釘入り可)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,648
( 1,813 )
1日目
1,985
( 2,184 )
1日目
2,183
( 2,401 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・釘やアルミサッシもまとめて切断可能でリフォーム作業に最適です
・先端のピッチが粗く、取付側のピッチが細かいプログレッシブピッチ採用で、切粉の排出がよくサクサク切断できます
【用途】
・釘入り木材、アルミサッシ、フロア材の切断に
・リフォーム作業に
【材質】
・バイメタルハイス

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 商品画像は0037-8016型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード(木材解体用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード(木材解体用)
セーバーソーブレード 解体用、極厚用 ストレートタイプ
断熱材用セーバーソーブレード
ダイヤモンドブレード(ブロック・レンガ・FRP用)
セーバーソーブレード(木材・金属用)
セーバーソーブレード 木材&金属 窓枠解体用 EXPERT S956DHM
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュ
通常価格1,648-4,211 -5,534 -6,0383,0644,760
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目4日目1日目
形状ストレートストレートストレート湾曲タイプ--
厚さ(mm)1.31.31.5---
材質1バイメタルハイスバイメタルハイス炭素工具鋼(HCS)刃先:ダイヤモンド--
切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属5~20-----
パック入数(枚)2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト