17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ

通常単価(税別)
1,012
税込単価
1,113

【特長】・スタンダート式消火器設置台です・表示板の角部分は丸みのある加工なので...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    215
  • 高さ(mm)
    845
  • 幅(mm)
    250
  • JANコード
    4582680794746
  • 質量(g)
    417.000
  • トラスココード
    434-6382

型番:

26VST00P
解除
    数量:

    26VST00Pの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    215
    高さ(mm)
    845
    幅(mm)
    250
    JANコード
    4582680794746
    質量(g)
    417.000
    トラスココード
    434-6382

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    26VST00P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,012
    ( 1,113 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダート式消火器設置台です
    ・表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です
    ・各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です
    【用途】
    ・消火器設置台

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプの型番26VST00Pのページです。 型番26VST00Pに関する仕様情報を記載しております。
    消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ
    おしゃれな消火器設置台 ビクタースタンド ツインポール
    消火器設置台 シグナルスタンドECO
    消火器スタンド
    消火器設置台 エコベースN
    消火器ボックス置型 PFDタイプ
    メーカーIWASAKIIWASAKIヤマトプロテックテラモト初田製作所PROFIT(ヒガノ)
    通常価格1,0121,3493,46718,8003,08613,680 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    奥行(mm)215210----
    高さ(mm)845790----
    幅(mm)250220----
    JANコード45826807947464582680794760----
    質量(g)417.000450.000----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました