17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おしゃれな消火器設置台 ビクタースタンド ツインポール

通常単価(税別)
1,444
税込単価
1,588
通常出荷日:1日目

【特長】・組み立て簡単、軽量で設置もラクチンの消火器設置台です・スタイリッシュで場所取らず・選択に困ら...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    790
  • 幅(mm)
    220
  • JANコード
    4582680794760
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    434-4831

ご注意

  • ※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。

型番:

26VSTP-RS-1P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26VSTP-RS-1Pの仕様・寸法情報

奥行(mm)
210
高さ(mm)
790
幅(mm)
220
JANコード
4582680794760
質量(g)
450.000
トラスココード
434-4831

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26VSTP-RS-1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,444
( 1,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、軽量で設置もラクチンの消火器設置台です
・スタイリッシュで場所取らず
・選択に困らない10型・20型兼用
・高級感溢れるアルミ製パイプ
・水が溜まらない形状の受け皿
・変形しにくい表示プレート
・各社消火器メーカーに対応
【用途】
・消火器設置台

ご注意

  • ※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おしゃれな消火器設置台 ビクタースタンド ツインポールの型番26VSTP-RS-1Pのページです。 型番26VSTP-RS-1Pに関する仕様情報を記載しております。
おしゃれな消火器設置台 ビクタースタンド ツインポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おしゃれな消火器設置台 ビクタースタンド ツインポール
消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ
消火器設置台 シグナルスタンドECO
消火器スタンド
消火器設置台 エコベースN
スイガラ消火器スタンド
メーカーIWASAKIIWASAKIヤマトプロテックテラモト初田製作所ユニット
通常価格1,4441,1103,46718,8003,1008,944 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
奥行(mm)210215----
高さ(mm)790845----
幅(mm)220250----
JANコード45826807947604582680794746----
質量(g)450.000417.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト