17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

両面テープアプリケーター ATG888専用テープ DCX1018

通常単価(税別)
1,3291,993
税込単価
1,4622,192
通常出荷日:1日目

【特長】・両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです・さまざまな各種固定、仮止め作業...

詳細を確認
  • 別売の専用アプリケーターATG888をご使用ください。
  • 商品画像はATG-DCX1018-12X50型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

最小発注数量
4573342783970
206-7832
12
1個
4573342783987
206-7833
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329
( 1,462 )
1日目
1,993
( 2,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです
・さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます
・カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません
・各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有しており、各種素材への接着性に優れています
・厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ない低VOCテープです
【用途】
・ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定用
・各種発泡体の取付用
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 別売の専用アプリケーターATG888をご使用ください。
  • 商品画像はATG-DCX1018-12X50型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープアプリケーター ATG888専用テープ DCX1018のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ DCX1018
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 9660
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
VHBテープ 5952
VHBテープ 5952
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,329-1,329 -2,4903,4462,3161,463
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
質量(g)270.000170170170208.000104.000
材質1基材:不織布基材:不織布基材:PET基材:PET基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系
厚さ(mm)0.130.160.150.151.141.14
長さ(m)505054541010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト