ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)

通常単価(税別)
2,490
税込単価
2,739

【特長】・両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです・さまざ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4573342784038
  • トラスココード
    206-7834
  • 質量(g)
    170
  • 材質1
    基材:PET
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.15
  • 長さ(m)
    54
  • 幅(mm)
    12

ご注意

  • 別売の専用アプリケーターATG888をご使用ください。

型番:

ATG-93015LE-12X54
解除
    数量:

    ATG-93015LE-12X54の仕様・寸法情報

    JANコード
    4573342784038
    トラスココード
    206-7834
    質量(g)
    170
    材質1
    基材:PET
    材質2
    粘着剤:アクリル系
    厚さ(mm)
    0.15
    長さ(m)
    54
    幅(mm)
    12

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ATG-93015LE-12X54
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,490
    ( 2,739 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです
    ・さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます
    ・カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません
    ・難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します
    ・軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です
    【用途】
    ・看板サインプレートの貼りつけに
    ・切り文字の取り付けに
    ・電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに
    ・各種電飾部品の取り付けに
    ・PP素材やフォーム材の貼り合せに
    ・金属やプラスチック銘板の取り付けに
    【材質】
    ・基材:PET
    ・粘着剤:アクリル系

    ご注意

    • 別売の専用アプリケーターATG888をご使用ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)の型番ATG-93015LE-12X54のページです。 型番ATG-93015LE-12X54に関する仕様情報を記載しております。
    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
    両面テープアプリケーター ATG888専用テープ 93015LE(テープのみ)
    スコッチ 超強力両面テープ 多用途
    VHBテープ 5952
    VHBテープ 5952
    VHBテープ Y-4920
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格2,4903,4465302,3161,4631,504
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
    JANコード457334278403845733427840454548623782829455030937299645503093729894550309377403
    トラスココード206-7834206-7835436-0575661-0520661-0517661-0522
    質量(g)17017016.000208.000104.00060.000
    材質1基材:PET基材:PET基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム
    材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト