ファクトリーサプライ用品技術窓口

フム・ナチュール【300個入り】

通常単価(税別)
1,923
税込単価
2,115
通常出荷日:1日目

【特長】・除菌成分としてフマル酸が入っているため、高い除菌効果が期待できます・低アルコールなので、肌荒...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    165×200
  • JANコード
    4582360670155
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    244-9462
  • 材質1
    レーヨン
  • 材質2
    ポリエステル
  • タイプ
    本体/低アルコール
  • ケース入数
    8パック
  • 入数(枚)
    300

ご注意

  • 容器は別売りです。

型番:

FNR180200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (300個入り)

FNR180200の仕様・寸法情報

シートサイズ(mm)
165×200
JANコード
4582360670155
質量(g)
1800.0
トラスココード
244-9462
材質1
レーヨン
材質2
ポリエステル
タイプ
本体/低アルコール
ケース入数
8パック
入数(枚)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FNR180200
最小発注数量
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,923
( 2,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除菌成分としてフマル酸が入っているため、高い除菌効果が期待できます
・低アルコールなので、肌荒れしにくいです
・パラペンなどの防腐剤は一切使用しておりません
・大容量ロールタイプのお得品です
【用途】
・工場用
【材質】
・レーヨン
・ポリエステル

ご注意

  • 容器は別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フム・ナチュールの型番FNR180200のページです。 型番FNR180200に関する仕様情報を記載しております。
フム・ナチュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フム・ナチュール
フム・ナチュール用容器
ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋
ホットプレート
長靴乾燥機
プロプラス防菌ウェットワイパーバケツ
メーカー東京メディカル東京メディカルグリーンクロスヤマト科学三共空調シンガー(宇都宮製作)
通常価格1,9231,53513,44390,673 -1,358,0656,544
通常出荷日1日目1日目4日目7日目〜18日目1日目
シートサイズ(mm)165×200-----
JANコード4582360670155-----
質量(g)1800.0400.000----
トラスココード244-9462244-9461----
材質1レーヨン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト