ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具接続ワイヤ

通常単価(税別)
775
税込単価
853
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレスワイヤーを使用し強靭【用途】・セーフティコードと工具の接続に【材質】・ステンレス

詳細を確認
  • JANコード
    4975180943330
  • トラスココード
    179-0804
  • 質量(g)
    4.000
  • 材質1
    ステンレス
  • コード径(mm)
    1
  • 自然長(mm)
    100
  • 最大使用可能質量(kg)
    1.0
  • シルバー

ご注意

  • 当社では自社製品につきまして、独自のチェック基準を定めておりますのでご使用までに必ず点検を行ってください。

型番:

SFC-WM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFC-WMの仕様・寸法情報

JANコード
4975180943330
トラスココード
179-0804
質量(g)
4.000
材質1
ステンレス
コード径(mm)
1
自然長(mm)
100
最大使用可能質量(kg)
1.0
シルバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFC-WM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤーを使用し強靭
【用途】
・セーフティコードと工具の接続に
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 当社では自社製品につきまして、独自のチェック基準を定めておりますのでご使用までに必ず点検を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具接続ワイヤの型番SFC-WMのページです。 型番SFC-WMに関する仕様情報を記載しております。
工具接続ワイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具接続ワイヤ
ゴム製セーフティストラップ
四角コイルセーフティコードHisguare(R)
ゴム製反射セーフティーコード
ベルト通し SFC-B・SFC-BK
ゴム製セーフティーコード ハイスリム
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格7753,0963,5703,689749 -2,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード4975180943330-----
トラスココード179-0804-----
質量(g)4.00012.00054.550.00029.50048.000
材質1ステンレスポリカーボネート(ジョイント)、ゴム・ポリエステル繊維(コード)、アルミ合金(コードスライダー)芯:ステンレスワイヤゴム・ポリエステル繊維豚皮ゴム・ポリエステル繊維
コード径(mm)144Ф4-4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト