ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ベースマウントアダプター

通常単価(税別)
2,193
税込単価
2,412
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます・1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせ...

詳細を確認

型番:

RAP-B202UGOP2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAP-B202UGOP2の仕様・寸法情報

種類
取付・固定部品
奥行(mm)
30
高さ(mm)
40
ブラック
幅(mm)
60
JANコード
4573134487321
質量(g)
35.000
トラスココード
323-1256

型番リスト

表示件数
型番
RAP-B202UGOP2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,193
( 2,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます
・1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です
・ボールに挟み込むだけの簡単着脱が可能です
・振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です
・RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます
・ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます
・自由度の高いマウント方法です
・RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します
・本体のみ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベースマウントアダプターの型番RAP-B202UGOP2のページです。 型番RAP-B202UGOP2に関する仕様情報を記載しております。
ベースマウントアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベースマウントアダプター
LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズ
普及型ルーペ(両側タイプ)
φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22
アイデアルルーペ
ライト付デスクルーペ
メーカーRAM MOUNTオーツカ光学京葉光器エスコ池田レンズ工業ギガ・セレクション
通常価格2,19366,405 -5,00040,976931 -2,400
通常出荷日1日目5日目1日目2日目1日目〜5日目
種類取付・固定部品-----
奥行(mm)30-----
高さ(mm)40-----
ブラック-----
幅(mm)60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト