17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

賞状額 ネオ光輝

通常単価(税別)
1,7002,500
税込単価
1,8702,750
通常出荷日:5日目

【特長】・シンプルなデザインで使い勝手抜群の賞状額です・OAサイズに対応しています

  • 厚さ(mm)
    15
  • 枠色
    ブラウン

ご注意

  • 商品画像は501429型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

フレーム外径寸法(mm)

収納用紙寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
A4
346×259
297×210
4516722501429
600.0
660-6958
1個
A3
469×346
420×297
4516722501436
1070.0
660-6956
1個
B5
306×231
257×182
4516722501443
470.0
660-6957
1個
B4
413×306
364×257
4516722501450
830.0
660-6955
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
5日目
2,500
( 2,750 )
5日目
1,700
( 1,870 )
5日目
2,200
( 2,420 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインで使い勝手抜群の賞状額です
・OAサイズに対応しています

ご注意

  • 商品画像は501429型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

賞状額 ネオ光輝のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
賞状額 ネオ光輝
高級賞状額 A3
高級賞状額 褒章
高級賞状額 勲記
アクリル 賞状額 A3判
額縁 天然ヒノキ 賞状A4 カ-253
メーカー大額クラウンクラウンクラウンベロスコクヨ
通常価格1,700-14,41617,04719,8005,5222,331
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目5日目
厚さ(mm)15-----
枠色ブラウン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト