ファクトリーサプライ用品技術窓口

有線ヘッドセット 片耳オーバーヘッド 小型

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,7964,661
税込単価
6,3765,127

【特長】・オンラインゲーム、Web会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    503-3555
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    164
  • 幅(mm)
    133
  • ケーブル長(m)
    1.8
  • マイクアーム長さ(mm)
    159
  • JANコード
    4549550257923
  • 質量(g)
    33.000

ご注意

  • ※本製品は左耳用です。

型番:

HS-HP01MUBK
解除
    数量:

    HS-HP01MUBKの仕様・寸法情報

    トラスココード
    503-3555
    奥行(mm)
    50
    高さ(mm)
    164
    幅(mm)
    133
    ケーブル長(m)
    1.8
    マイクアーム長さ(mm)
    159
    JANコード
    4549550257923
    質量(g)
    33.000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HS-HP01MUBK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,7964,661
    ( 5,127 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オンラインゲーム、Web会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適な片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです
    ・オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット

    ご注意

    • ※本製品は左耳用です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    有線ヘッドセット 片耳オーバーヘッド 小型の型番HS-HP01MUBKのページです。 型番HS-HP01MUBKに関する仕様情報を記載しております。
    有線ヘッドセット 片耳オーバーヘッド 小型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    有線ヘッドセット 片耳オーバーヘッド 小型
    有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック
    有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
    タッチペン 充電式 iPadモード・汎用モード切替 磁気吸着 USB-C充電
    モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
    USBヘッドセット
    メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムサンワサプライ
    通常価格5,79617,1824,56110,3766,4183,229 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    トラスココード503-3555377-1879503-3557503-1844368-8729-
    奥行(mm)5070138---
    高さ(mm)16419065---
    幅(mm)133180110---
    ケーブル長(m)1.81.91.8---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました