ファクトリーサプライ用品技術窓口

マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)【10個入り】

通常単価(税別)
653
税込単価
718
通常出荷日:1日目

【特長】・コピー用紙が100枚収納できるマチ付ポケットです・交換式クリヤーブック用【材質】・ポリプロピ...

詳細を確認
  • JANコード
    4903419332402
  • トラスココード
    149-4734
  • タイプ
    A4タテ型30穴
  • 横(mm)
    243
  • 縦(mm)
    309
  • 質量(g)
    195.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 規格
    A4
  • 収納数(枚)
    10
  • ポケット厚さ(mm)
    0.14

ご注意

  • 通常のポケットより大きめのサイズのため、事前に表紙サイズをご確認下さい。
  • 中台紙は付属しておりません。

型番:

G49190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

G49190の仕様・寸法情報

JANコード
4903419332402
トラスココード
149-4734
タイプ
A4タテ型30穴
横(mm)
243
縦(mm)
309
質量(g)
195.000
材質1
ポリプロピレン
規格
A4
収納数(枚)
10
ポケット厚さ(mm)
0.14

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G49190
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653
( 718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コピー用紙が100枚収納できるマチ付ポケットです
・交換式クリヤーブック用
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 通常のポケットより大きめのサイズのため、事前に表紙サイズをご確認下さい。
  • 中台紙は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)の型番G49190のページです。 型番G49190に関する仕様情報を記載しております。
マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)
ダレスバック
ファイルスタンド
クリップボード(スタンド付)
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
クリアーポケット
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABエスコライオン事務器
通常価格6533,5701,2391,1352,970 -1,610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
JANコード490341933240249034198282574903419836313---
トラスココード149-4734338-0540227-7451---
タイプA4タテ型30穴A4-A4--
横(mm)243400----
縦(mm)309285----

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト