17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアニッパーブレード 樹脂用ストレート刃ロング

通常単価(税別)
11,70011,215
税込単価
12,87012,337
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ストレート刃のロングタイプです・ニッパー本体とワークのゲートカット部との間に距離がある場合に...

詳細を確認
  • トラスココード
    810-6877
  • JANコード
    4907587372222
  • 質量(g)
    230.000
  • 適合機種
    GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
  • 適合本体機種
    GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
  • 材質1
    特殊合金鋼

型番:

N20AJL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N20AJLの仕様・寸法情報

トラスココード
810-6877
JANコード
4907587372222
質量(g)
230.000
適合機種
GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
適合本体機種
GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
材質1
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N20AJL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,70011,215
( 12,337 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート刃のロングタイプです
・ニッパー本体とワークのゲートカット部との間に距離がある場合に適しています
【用途】
・一般的な鋼線や樹脂の切断、かしめに
【材質】
・特殊合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアニッパーブレード 樹脂用ストレート刃ロングの型番N20AJLのページです。 型番N20AJLに関する仕様情報を記載しております。
エアニッパーブレード 樹脂用ストレート刃ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアニッパーブレード 樹脂用ストレート刃ロング
エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃
エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃
樹脂用ストレート刃 NW10AJ
スライドエアニッパヨコ型用ブレード(樹脂用/金属用)
エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格11,70037,44814,85711,43210,9008,459
通常出荷日4日目5日目6日目4日目4日目4日目
トラスココード810-6877226-1609810-6776137-2223810-6836810-6780
JANコード490758737222249075870146964907587372260490758737071649075873703724907587372338
質量(g)230.000394150.00076.00021395.000
適合機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20GT-NR50FGT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20GT-NWR10、GT-NWS10GT-NY05、GT-NY05-4、GT-NF05GT-NS30、GT-N30、GT-NR30、GT-NB30
適合本体機種GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト