ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

丸形分割式ケーブルグランド 丸形

  • スパナサイズ(mm)
    M25
  • ねじサイズ(mm)
    M25X1.5
  • 奥行(mm)
    38(ネジ部含)
  • 横(mm)
    46
  • 取付ねじ
    同梱専用ロックナット
  • 縦(mm)
    44.2
  • ブラック
  • 長さ(mm)
    46
  • 適合電線径(mm)
    1-17mm
  • 適合板厚
    1-10mm
  • グロメット
    1個用
  • 質量(g)
    43.000
  • トラスココード
    207-9368
  • 材質1
    本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ

型番:

KVT-ER25-45450
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    KVT-ER25-45450の仕様・寸法情報

    スパナサイズ(mm)
    M25
    ねじサイズ(mm)
    M25X1.5
    奥行(mm)
    38(ネジ部含)
    横(mm)
    46
    取付ねじ
    同梱専用ロックナット
    縦(mm)
    44.2
    ブラック
    長さ(mm)
    46
    適合電線径(mm)
    1-17mm
    適合板厚
    1-10mm
    グロメット
    1個用
    質量(g)
    43.000
    トラスココード
    207-9368
    材質1
    本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KVT-ER25-45450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,123
    ( 2,335 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1㎜~17㎜までを1本組込めます
    ・EN62444による非常に高いストレンリリーフです
    ・端末処理済ケーブルの保証を維持します
    ・改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です
    【用途】
    ・制御盤用
    ・パネル貫通穴用
    ・ケーブル・流体ホースを一つの貫通丸穴へ固定用
    ・保護等級最大IP68用
    【材質】
    ・本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    丸形分割式ケーブルグランド 丸形の型番KVT-ER25-45450のページです。 型番KVT-ER25-45450に関する仕様情報を記載しております。
    丸形分割式ケーブルグランド 丸形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸形分割式ケーブルグランド 丸形
    丸形分割式ケーブルグランド 丸形
    ケーブルエントリープレート 角形
    丸形ケーブルエントリープレート 丸形
    パッキング式ケーブルグランド(耐圧防爆構造)
    ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
    メーカーICOTEKICOTEKICOTEKICOTEK島田電機日本エイ・ヴィー・シー
    通常価格2,1233,8524,8911,254 -6,885 -251 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    スパナサイズ(mm)M25M63----
    ねじサイズ(mm)M25X1.5M63X1.5----
    奥行(mm)38(ネジ部含)36(ネジ部含)148--
    横(mm)4674147---
    取付ねじ同梱専用ロックナット同梱専用ロックナットM5ネジ同梱専用ロックナット--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト