17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

丸形ケーブルエントリープレート 丸形

  • 奥行(mm)
    8
  • 取付ねじ
    同梱専用ロックナット
  • グレー
  • 適合板厚
    1-7mm
  • グロメット
    4本用
  • 質量(g)
    94.000
  • 材質1
    フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマ

ご注意

  • 商品画像はKEL-DPZ25-4-43737型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    スパナサイズ(mm)

    横(mm)

    縦(mm)

    適合電線径(mm)

    クランプレンジ(mm)

    トラスココード

    外径(mm)

    最小発注数量
    M25
    39
    39
    3.2-5.2mm
    3.2~5.2
    207-9511
    32
    1個
    M32
    44
    44
    5-9.2mm
    5~9.5
    207-9512
    38
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,254
    ( 1,379 )
    1日目
    1,793
    ( 1,972 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます
    ・工具なしで迅速で簡単な組み立てができます
    ・高いケーブル密度です
    ・丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に
    【材質】
    ・フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマ

    ご注意

    • 商品画像はKEL-DPZ25-4-43737型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    丸形ケーブルエントリープレート 丸形のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸形ケーブルエントリープレート 丸形
    丸形分割式ケーブルグランド 丸形
    丸形分割式ケーブルグランド 丸形
    ケーブルエントリープレート 角形
    ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)
    ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
    メーカーICOTEKICOTEKICOTEKICOTEKミスミ日本エイ・ヴィー・シー
    通常価格1,254-3,8522,1234,891540 -251 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    奥行(mm)836(ネジ部含)38(ネジ部含)14--
    取付ねじ同梱専用ロックナット同梱専用ロックナット同梱専用ロックナットM5ネジ--
    グレーブラックブラックグレー--
    適合板厚1-7mm1-10mm1-10mm規定なし、ただしスナップイン取付けのみ1.5-2mm--
    グロメット4本用4個用1個用21本用--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト