17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユースフルA4トレー【6個入り】

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:5日目

【特長】・卓上の書類やパソコン周りの小物をスッキリ整理できます【用途】・デスク収納に【材質】・ポリプロ...

詳細を確認
  • タイプ
    A4
  • 奥行(mm)
    353
  • 間口(mm)
    233
  • 高さ(mm)
    47
  • ホワイト
  • 幅(mm)
    233
  • JANコード
    4973430024181
  • 質量(g)
    1110.000
  • トラスココード
    660-5181
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

024181
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

024181の仕様・寸法情報

タイプ
A4
奥行(mm)
353
間口(mm)
233
高さ(mm)
47
ホワイト
幅(mm)
233
JANコード
4973430024181
質量(g)
1110.000
トラスココード
660-5181
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
024181
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上の書類やパソコン周りの小物をスッキリ整理できます
【用途】
・デスク収納に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユースフルA4トレーの型番024181のページです。 型番024181に関する仕様情報を記載しております。
ユースフルA4トレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユースフルA4トレー
ユースフルB4バスケット
A4ラック
マグネットソフトケース A4
ソフトダブルケース A4
A4ファイルボックス
メーカーLIFE NAVILIFE NAVILIFE NAVIクラウン西敬吉川国工業所
通常価格2,6002,5002,6001,045300980 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目1日目1日目〜
タイプA4B4A4---
奥行(mm)353424346---
間口(mm)233300261---
高さ(mm)478560---
ホワイトホワイトホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト