17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユースフルB4バスケット【5個入り】

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:5日目

【特長】・タオルなどもたっぷり収納可能です【用途】・デスク収納に【材質】・ポリプロピレン

詳細を確認
  • タイプ
    B4
  • 奥行(mm)
    424
  • 間口(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    85
  • ホワイト
  • 幅(mm)
    300
  • JANコード
    4973430024228
  • 質量(g)
    1025.000
  • トラスココード
    660-5187
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

024228
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

024228の仕様・寸法情報

タイプ
B4
奥行(mm)
424
間口(mm)
300
高さ(mm)
85
ホワイト
幅(mm)
300
JANコード
4973430024228
質量(g)
1025.000
トラスココード
660-5187
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
024228
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タオルなどもたっぷり収納可能です
【用途】
・デスク収納に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユースフルB4バスケットの型番024228のページです。 型番024228に関する仕様情報を記載しております。
ユースフルB4バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユースフルB4バスケット
ユースフルA4トレー
A4ラック
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用
クリヤーケース(マチ付) B4S 赤
メーカーLIFE NAVILIFE NAVILIFE NAVILIHIT LABセキセイLIHIT LAB
通常価格2,5002,6002,600306 -825573
通常出荷日5日目5日目5日目3日目4日目1日目
タイプB4A4A4---
奥行(mm)424353346---
間口(mm)300233261---
高さ(mm)854760---
ホワイトホワイトホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト