17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスプレイポケット【2個入り】

通常単価(税別)
1,3092,708
税込単価
1,4402,979
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます・掲示物を目立たせます・掲示物の出し入れが簡単です【用途...

詳細を確認
  • 横(mm)
    142
  • 縦(mm)
    212
  • 材質1
    PVC(塩化ビニール)
  • 表示内容
    A6

ご注意

  • 商品画像は194930型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

取付仕様

最小発注数量
3377991949302
78.000
149-1432
マグネット
1パック

2個入り

3377991949371
78.000
149-1433
マグネット
1パック

2個入り

3377991949807
34.000
149-1434
粘着
1パック

2個入り

3377991949876
34.000
149-1435
粘着
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,708
( 2,979 )
1日目
2,708
( 2,979 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます
・掲示物を目立たせます
・掲示物の出し入れが簡単です
【用途】
・書類、広告等の掲示用に
【材質】
・PVC(塩化ビニール)

ご注意

  • 商品画像は194930型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイポケット
カング イージーロード マグネットタイプ
ディスプレイポケット マグネットタイプ
tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ
カング イージーロード
ポケットマグネット
メーカーTARIFOLDTARIFOLDTARIFOLDTARIFOLDTARIFOLDユニット
通常価格1,309-2,556 -2,993 -3,7166,305 -812 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
横(mm)142245250250--
縦(mm)212350365365--
材質1PVC(塩化ビニール)PVC(塩化ビニール)PVC(塩化ビニール)PVC(塩化ビニール)PVC(塩化ビニール)-
表示内容A6A4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト