17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

責任者氏名標識 化学物質

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:4日目

【特長】・空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134245643
  • トラスココード
    598-1864
  • 質量(g)
    42.000
  • 材質1
    硬質塩化ビニール
  • 横(mm)
    100
  • 厚さ(mm)
    1
  • 縦(mm)
    300
  • 取付仕様
    穴ナシ(加工フリー)

型番:

046606
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

046606の仕様・寸法情報

JANコード
4932134245643
トラスココード
598-1864
質量(g)
42.000
材質1
硬質塩化ビニール
横(mm)
100
厚さ(mm)
1
縦(mm)
300
取付仕様
穴ナシ(加工フリー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
046606
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です
・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります
【用途】
・責任者等の明示に
【材質】
・硬質塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

責任者氏名標識 化学物質の型番046606のページです。 型番046606に関する仕様情報を記載しております。
責任者氏名標識 化学物質のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
責任者氏名標識 化学物質
折り曲げ標識 AED設置 JA-705 300×460(1面300×200) PET
バルブ開閉札 丸型
危険地域室標識 「変電設備/High voltage substation」
バルブ開閉札 両面白無地タイプ
バルブ表示札表裏異内容
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格5002,149581813691558
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード493213424564349321342381024932134236627493213423299549321341762824932134058977
トラスココード598-1864255-6892250-1739166-8917824-8153814-9888
質量(g)42.000220.0005.59535.00014
材質1硬質塩化ビニール-PET-PET硬質塩化ビニール
横(mm)10046050300--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト