ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 丸型

通常単価(税別)
581
税込単価
639
通常出荷日:1日目

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません【用途...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134236627
  • トラスココード
    250-1739
  • 質量(g)
    5.5
  • 材質1
    PET
  • 横(mm)
    50
  • 外径(mm)
    50
  • 穴径(mm)
    4
  • 厚さ(mm)
    2
  • 縦(mm)
    50

ご注意

  • 取付金具は別売です。

型番:

151140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

151140の仕様・寸法情報

JANコード
4932134236627
トラスココード
250-1739
質量(g)
5.5
材質1
PET
横(mm)
50
外径(mm)
50
穴径(mm)
4
厚さ(mm)
2
縦(mm)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
151140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581
( 639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません
【用途】
・あらゆるバルブの設置場所に
【材質】
・PET

ご注意

  • 取付金具は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 丸型の型番151140のページです。 型番151140に関する仕様情報を記載しております。
バルブ開閉札 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 丸型
バルブ開閉札 両面白無地タイプ
バルブ表示札表裏異内容
折り曲げ標識 AED設置 JA-705 300×460(1面300×200) PET
責任者氏名標識 化学物質
バルブ表示札表裏同内容
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格5816915582,149500555 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
(使用中)赤:(終了)黄--
JANコード49321342366274932134176282493213405897749321342381024932134245643-
トラスココード250-1739824-8153814-9888255-6892598-1864-
質量(g)5.535.00014220.00042.00014
材質1PETPET硬質塩化ビニール-硬質塩化ビニール硬質塩化ビニール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト