17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

扉用戸当り ホワイトブロンズ

通常単価(税別)
1,0961,138
税込単価
1,2061,252
通常出荷日:1日目

【特長】・扉用のスタンダードな戸当です・扉の上部に取り付ける戸当【材質】・真鍮、軟質樹脂

詳細を確認
  • 幅(mm)
    16
  • 材質1
    真鍮、軟質樹脂
  • ホワイトブロンズ

ご注意

  • 内装建具用。
  • 商品画像はDS50-WB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4989999595024
206-5489
50
30
1個
4989999595031
206-5491
70
39.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
1日目
1,138
( 1,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉用のスタンダードな戸当です
・扉の上部に取り付ける戸当
【材質】
・真鍮、軟質樹脂

ご注意

  • 内装建具用。
  • 商品画像はDS50-WB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉用戸当り ホワイトブロンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉用戸当り ホワイトブロンズ
扉用戸当り
扉用戸当り サテンゴールド
エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)
ジャバラマット(ポリエチレン)
こぼれ防止テープ 10本入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,096-5191,176280 -2,571 -3,150
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
幅(mm)162016-90010
材質1真鍮、軟質樹脂ステンレス(SUS304)、軟質樹脂真鍮、軟質樹脂基材:発泡ポリエチレン発泡ポリエチレンPE、PET、アクリル
ホワイトブロンズヘアーラインサテンゴールド---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト