ファクトリーサプライ用品技術窓口

扉用戸当り サテンゴールド

通常単価(税別)
1,176
税込単価
1,294
通常出荷日:1日目

【特長】・扉用のスタンダードな戸当です・扉の上部に取り付ける戸当【材質】・真鍮、軟質樹脂

詳細を確認
  • JANコード
    4989999595079
  • トラスココード
    206-5492
  • 長さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    16
  • 質量(g)
    49.000
  • 材質1
    真鍮、軟質樹脂
  • サテンゴールド

ご注意

  • 内装建具用。

型番:

DS90-SG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS90-SGの仕様・寸法情報

JANコード
4989999595079
トラスココード
206-5492
長さ(mm)
90
幅(mm)
16
質量(g)
49.000
材質1
真鍮、軟質樹脂
サテンゴールド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS90-SG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,176
( 1,294 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉用のスタンダードな戸当です
・扉の上部に取り付ける戸当
【材質】
・真鍮、軟質樹脂

ご注意

  • 内装建具用。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉用戸当り サテンゴールドの型番DS90-SGのページです。 型番DS90-SGに関する仕様情報を記載しております。
扉用戸当り サテンゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉用戸当り サテンゴールド
扉用戸当り
チューブクッション
マルチ養生カバー
L型角養生材
エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1765191,0801,2101,320280 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49899995950794989999610406498999938749049899993157834989999314939-
トラスココード206-5492206-5360764-7557482-0291482-0282-
長さ(mm)90123---130
幅(mm)1620----
質量(g)49.00049.0001701006010.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト