17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

車止め用接着剤

通常単価(税別)
2,328
税込単価
2,561
通常出荷日:1日目

【特長】・弾力性変成シリコーン樹脂系を採用したため耐衝撃性・耐水性を有します・一般的な水性タイプに比べ...

詳細を確認
  • JANコード
    4901490057610
  • トラスココード
    199-4564
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    主成分:1成分形変成シリコーン樹脂系
  • 容量(ml)
    760
  • 可使時間(分)
    8~15
  • 粘度(mPa・s)
    60~150

型番:

05761
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05761の仕様・寸法情報

JANコード
4901490057610
トラスココード
199-4564
質量(g)
1000.0
材質1
主成分:1成分形変成シリコーン樹脂系
容量(ml)
760
可使時間(分)
8~15
粘度(mPa・s)
60~150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05761
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,328
( 2,561 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾力性変成シリコーン樹脂系を採用したため耐衝撃性・耐水性を有します
・一般的な水性タイプに比べ、低温時でも硬化が早いです
・ウレタン防水施工された下地に対して接着性に優れます
・アプリパック採用により手絞りが可能です
【用途】
・車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着に
・コンクリートと木材・レンガ(ガーデニング用途)の接着に
【材質】
・主成分:1成分形変成シリコーン樹脂系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車止め用接着剤の型番05761のページです。 型番05761に関する仕様情報を記載しております。
車止め用接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車止め用接着剤
ボンド高性能コンクリート用
冷媒管保温材用接着剤
ボンド木工用
スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤
ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格2,3289921,34819115,2314,278
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目4日目
JANコード490149005761049014900578184901490049325490149010124549014904446704901490468515
トラスココード199-4564217-7107374-8227000-1287752-0450752-0476
質量(g)1000.019420072.00016500.0462
材質1主成分:1成分形変成シリコーン樹脂系主成分:変成シリコーンエポキシ樹脂系主成分:SBR系溶剤形主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形主成分:クロロプレンゴム系主成分:変成シリコーン樹脂
容量(ml)760120----

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト